Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 51 W, L1200 mm, 8000 lm, 4000 K, Fascicul luminos îngust – Sistem optic pentru rafturi supraetajate, Transparent, IP66, IK08

WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200

Descrierea produsului

Waterproof, L1200 mm, Policarbonat, Alb, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 8000 lm, 51 W, 157 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Fascicul luminos îngust – Sistem optic pentru rafturi supraetajate, Transparent, Policarbonat, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 7 pini

Cod de comandă: 910925868257
Cod de comandă complet: 871951462322400

Specificații

  • Sursă de lumină înlocuibilă
    Da
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Etichetă de service
    Da
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specificație
  • Clasă de întreținere
    Aparatul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz): placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice
  • Perioadă de garanţie
    5 ani
  • Scor de sustenabilitate
    Signify Circle

Descărcări