Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 43.5 W, L1200 mm, 6400 lm, 4000 K, DALI, Fascicul luminos larg, Transparent, IP66, IK08, ELD3h

WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200

Descrierea produsului

Waterproof, L1200 mm, Policarbonat, Alb, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 6400 lm, 43.5 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Fascicul luminos larg, Transparent, Policarbonat, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 7 pini, Iluminat de urgenţă, durată 3 ore cu interfaţă DALI

Cod de comandă: 62319400
Cod de comandă complet: 871951462319400

Specificații

Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Signify Circle
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Specificație
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 910925868254 ro_RO pdf 404.7 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Pacific LED gen5 Emergency Lighting Installation instruction pdf 1.7 MB

Imagini

Product-Photographs-910925868254_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910925868254_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200 IES
Fișier Revit
WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200 910925868254 ZIP
Dialux
ULD File - WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200 LDT