România - Română

Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 51 W, L1200 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Fascicul luminos îngust – Sistem optic pentru rafturi supraetajate, Transparent, IP66, IK08

WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5 L1200

Descrierea produsului

Waterproof, L1200 mm, Policarbonat, Alb, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 8000 lm, 51 W, 157 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Fascicul luminos îngust – Sistem optic pentru rafturi supraetajate, Transparent, Policarbonat, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 5 pini

Cod de comandă: 10975900
Cod de comandă complet: 871951410975900

Specificații

Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Specificație
Perioadă de garanţie
5 ani
Scor de sustenabilitate
Signify Circle

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5 L1200 txt 4.7 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 910925867720 ro_RO pdf 403.9 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Pacific LED gen5 Installation instruction pdf 1.4 MB

Imagini

Product-Photographs-910925867720_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910925867720_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5 L1200 IES
Fișier Revit
WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5 L1200 910925867720 ZIP
Dialux
ULD File - WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5 L1200 LDT