Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 43.5 W, L1200 mm, 6400 lm, 4000 K, DALI, Fascicul luminos larg, Transparent, IP66, IK08, ELD3h
WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200
Descrierea produsului
Waterproof, L1200 mm, Policarbonat, Alb, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 6400 lm, 43.5 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Fascicul luminos larg, Transparent, Policarbonat, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 7 pini, Iluminat de urgenţă, durată 3 ore cu interfaţă DALI
Specificații
- Sursă de lumină înlocuibilă
- Da
- Număr de unități de echipament
- 1 unitate
- Balast inclus
- Da
- Scor de sustenabilitate
- Signify Circle
- Etichetă de service
- Da
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Specificație
- Perioadă de garanţie
- 5 ani