Philips Pacific LED Gen5 Value, Waterproof, 45.5 W, L1800 mm, 6200 lm, 4000 K, DALI, Fascicul luminos îngust – Sistem optic pentru rafturi supraetajate, Transparent, IP66, IK08
WT475C 62S/840 PSD NB-HRO L1800
Descrierea produsului
Waterproof, L1800 mm, Policarbonat, Alb, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 6200 lm, 45.5 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Fascicul luminos îngust – Sistem optic pentru rafturi supraetajate, Transparent, Policarbonat, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 5 pini
Specificații
- Sursă de lumină înlocuibilă
- Da
- Număr de unități de echipament
- 1 unitate
- Balast inclus
- Da
- Etichetă de service
- Da
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Specificație
- Perioadă de garanţie
- 5 ani