Informații despre familia de produse
Descriere
PacificLED gen4 este un aparat de iluminat cu LED etanș la apă, extrem de eficient și fiabil, care oferă o calitate excelentă a luminii, cu o distribuție uniformă a luminii fără benzi de umbră sau diferențe de culoare. Gama oferă posibilitatea de construcție modulară pentru a facilita întreținerea și modernizarea. Noul sistem optic furnizează iluminat fără deformări, cu o ghidare vizuală îmbunătățită, ceea ce îl face ideal pentru aplicații generale în industrie, pentru depozite și parcări. Gama Pacific LED gen4 oferă, de asemenea, opțiuni de sisteme optice multiple pentru a asigura o schemă de iluminat optimizată pentru o gamă largă de aplicații. Pentru aplicațiile industriale, PacificLED gen4 oferă o arhitectură deschisă a produsului cu acces fără unelte la placa de aparataj și un capac terminal cu aspect inovator, cu conector încorporat pentru instalare rapidă și ușoară. Clema de montaj dintr-o singură piesă asigură absența componentelor mici și libere care pot afecta procesul primar de producție.
Avantaje
Sisteme optice de înaltă calitate cu o distribuție luminoasă uniformă și plăcută fără umbre vizibile sau diferențe de culoare, pentru îmbunătățirea ghidării vizuale
O varietate mare de forme ale fasciculului luminos permit scheme de iluminat optimizate, pentru o gamă largă de aplicații
Caracteristici
Gamă largă de sisteme optice (înguste, largi, foarte largi și opale) și pachete de fluxuri luminoase cu un control excelent al efectului de orbire
Performanță extrem de eficientă, 140 lm/W