Philips CoreLine Waterproof, 37.5 W, L1200 mm, 6000 lm, 4000 K, Simetric, Transparent, IP65, IK08

WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200

Descrierea produsului

L1200 mm, Policarbonat, Gri, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 6000 lm, 37.5 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤3, Simetric, Transparent, Policarbonat, IP65 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 3 pini

Cod de comandă: 911401815687
Cod de comandă complet: 872016975428799

Specificații

  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Etichetă de service
    Da
  • Tier
    Performanță
  • Clasă de întreținere
    Aparatul de iluminat din clasa B este echipat cu anumite piese care pot fi reparate (după caz): balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, capac frontal și piese mecanice
  • Perioadă de garanţie
    5 ani
  • Scor de sustenabilitate
    -

Descărcări