Philips CoreLine Waterproof, 20.5 W, L1200 mm, 2700 lm, 4000 K, Unghi de distribuție luminoasă de 110º, Mat, IP65, IK08, TW3
WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200
Descrierea produsului
L1200 mm, Policarbonat, Gri, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 2700 lm, 20.5 W, 131 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Unghi de distribuție luminoasă de 110º, Mat, Policarbonat, IP65 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 5 pini, Cablaj de trecere trifazic
Specificații
- Sursă de lumină înlocuibilă
- Nu
- Număr de unități de echipament
- 1 unitate
- Balast inclus
- Da
- Scor de sustenabilitate
- Unclassified
- Etichetă de service
- Da
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Performanță
- Perioadă de garanţie
- 5 ani