România - Română

Philips CoreLine Waterproof, 61 W, L1500 mm, 8000 lm, 4000 K, Wireless, Compatibilitate cu Interact, Fascicul luminos larg, Jivrat, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500

Descrierea produsului

L1500 mm, Policarbonat, Gri, Balast wireless compatibil cu sistemul Interact, 8000 lm, 61 W, 131 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Fascicul luminos larg, Jivrat, Policarbonat, IP65 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 3 pini, Conexiune simplă și capac detașabil disponibil pentru sistemul de trecere a cablului monofazat (cablajul intern nu este inclus)

Cod de comandă: 96534800
Cod de comandă complet: 871951496534800

Specificații

Sursă de lumină înlocuibilă
Nu
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Performanță
Perioadă de garanţie
5 ani
Scor de sustenabilitate
Unclassified

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500 txt 4.2 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 910505103013 ro_RO pdf 362.6 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine waterproof WT120C G2 pdf 2.7 MB

Imagini

Product-Photographs-910505103013_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910505103013_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500 IES
Fișier Revit
WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500 910505103013 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500 LDT

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-910505103013 pdf 638.7 kB