Philips CoreLine Waterproof, 33 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, Wireless, Compatibilitate cu Interact, Fascicul luminos larg, Jivrat, IP65, IK08, TW1-ready, ELB3h
WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200
Descrierea produsului
L1200 mm, Policarbonat, Gri, Balast wireless compatibil cu sistemul Interact, 4000 lm, 33 W, 121 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Fascicul luminos larg, Jivrat, Policarbonat, IP65 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 4 pini, Conexiune simplă și capac detașabil disponibil pentru sistemul de trecere a cablului monofazat (cablajul intern nu este inclus), Iluminat de urgență durată 3 ore versiune de bază
Specificații
- Sursă de lumină înlocuibilă Nu
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Etichetă de service Da
- Lighting Technology LED
- Tier Performanță
- Clasă de întreținere Aparatul de iluminat din clasa B este echipat cu anumite piese care pot fi reparate (după caz): balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, capac frontal și piese mecanice
- Perioadă de garanţie 5 ani
- Scor de sustenabilitate -