Philips CoreLine Waterproof, 62 W, L1500 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Fascicul luminos larg, Jivrat, IP65, IK08, TW1-ready
WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500
Descrierea produsului
L1500 mm, Policarbonat, Gri, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 8000 lm, 62 W, 129 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Fascicul luminos larg, Jivrat, Policarbonat, IP65 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 5 pini, Conexiune simplă și capac detașabil disponibil pentru sistemul de trecere a cablului monofazat (cablajul intern nu este inclus)
Specificații
- Cod familie lămpi LED80S [LED Module, system flux 8000 lm]
- Sursă de lumină înlocuibilă Nu
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Etichetă de service Da
- Lighting Technology LED
- Tier Performanță
- Clasă de întreținere Aparatul de iluminat din clasa B este echipat cu anumite piese care pot fi reparate (după caz): balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, capac frontal și piese mecanice
- Perioadă de garanţie 5 ani
- Scor de sustenabilitate -