Philips CoreLine Waterproof, 45 W, L1500 mm, 6000 lm, 4000 K, Reglarea intensității luminoase pe bază de senzori, Fascicul luminos larg, Jivrat, MDU1, IP65, IK08, TW3

WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500

Descrierea produsului

L1500 mm, Policarbonat, Gri, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), Senzor de mișcare și lumină (Pornit/Oprit), 6000 lm, 45 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Fascicul luminos larg, Jivrat, Policarbonat, IP65 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 5 pini, Cablaj de trecere trifazic

Cod de comandă: 96276000
Cod de comandă complet: 871869996276000

Specificații

Cod familie lămpi
LED60S [LED Module, system flux 6000 lm]
Sursă de lumină înlocuibilă
Nu
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Unclassified
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Performanță
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500 txt 4.6 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 910505100068 ro_RO pdf 248.6 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine waterproof WT120C G2 MDU pdf 3.0 MB

Imagini

Product-Photographs-910505100068_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910505100068_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500 IES
Fișier Revit
WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500 910505100068 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500 LDT

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-910505100068 pdf 638.3 kB