Philips CoreLine Waterproof, 30 W, L1500 mm, 3400 lm, 4000 K, Fascicul luminos larg, Jivrat, IP65, IK08, TW1-ready, ELB3h
WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500
Descrierea produsului
L1500 mm, Policarbonat, Gri, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 3400 lm, 30 W, 113 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Fascicul luminos larg, Jivrat, Policarbonat, IP65 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 4 pini, Conexiune simplă și capac detașabil disponibil pentru sistemul de trecere a cablului monofazat (cablajul intern nu este inclus), Iluminat de urgență durată 3 ore versiune de bază
Specificații
- Cod familie lămpi
- LED34S [LED module, system flux 3400 lm]
- Sursă de lumină înlocuibilă
- Nu
- Număr de unități de echipament
- 1 unitate
- Balast inclus
- Da
- Scor de sustenabilitate
- Unclassified
- Etichetă de service
- Da
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Performanță
- Perioadă de garanţie
- 5 ani