Philips CoreLine Waterproof, 35.5 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, DALI, Fascicul luminos larg, Jivrat, IP65, IK08, TW1-ready, ELB3h
WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200
Descrierea produsului
L1200 mm, Policarbonat, Gri, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 4000 lm, 35.5 W, 113 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Fascicul luminos larg, Jivrat, Policarbonat, IP65 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 6 pini, Conexiune simplă și capac detașabil disponibil pentru sistemul de trecere a cablului monofazat (cablajul intern nu este inclus), Iluminat de urgență durată 3 ore versiune de bază
Specificații
- Cod familie lămpi LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
- Sursă de lumină înlocuibilă Nu
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Etichetă de service Da
- Lighting Technology LED
- Tier Performanță
- Perioadă de garanţie 5 ani