România - Română

Philips CoreLine Waterproof, 16.4 W, L600 mm, 1900 lm, 4000 K, Reglarea intensității luminoase pe bază de senzori, Fascicul luminos larg, Jivrat, MDU1, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600

Descrierea produsului

L600 mm, Policarbonat, Gri, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), Senzor de mișcare și lumină (Pornit/Oprit), 1900 lm, 16.4 W, 116 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Fascicul luminos larg, Jivrat, Policarbonat, IP65 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 3 pini, Conexiune simplă și capac detașabil disponibil pentru sistemul de trecere a cablului monofazat (cablajul intern nu este inclus)

Cod de comandă: 96244900
Cod de comandă complet: 871869996244900

Specificații

Cod familie lămpi
LED27S [LED Module, system flux 2700 lm]
Sursă de lumină înlocuibilă
Nu
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Performanță
Perioadă de garanţie
5 ani
Scor de sustenabilitate
Unclassified

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600 txt 4.7 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 910505100036 ro_RO pdf 252.2 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine waterproof WT120C G2 MDU pdf 3.0 MB

Imagini

Product-Photographs-910505100036_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910505100036_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600 IES
Fișier Revit
WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600 910505100036 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600 LDT

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-910505100036 pdf 635.7 kB