Philips Cleanroom CR350B, ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 41 W, 600x600 mm, 4000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19

CR350B LED40S/940 PSD W60L60

Descrierea produsului

ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 600x600 mm, Oțel, Alb, Alb trafic (RAL9016), Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 4000 lm, 41 W, 98 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Fascicul luminos larg, Transparent, Sticlă, IP65 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 5 pini

Cod de comandă: 79710200
Cod de comandă complet: 871869979710200

Specificații

Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Unclassified
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Specificație
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 912401483357 ro_RO pdf 293.6 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
CR350B Cleanroom installation instruction pdf 2.1 MB

Imagini

Product-Photographs-912401483357_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-912401483357_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - CR350B LED40S/940 PSD W60L60 IES
Dialux
ULD File - CR350B LED40S/940 PSD W60L60 ULD
Relux
ROLF File - CR350B LED40S/940 PSD W60L60 ROLFZ
LDT
LDT File - CR350B LED40S/940 PSD W60L60 LDT