Philips Cleanroom CR350B, ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 37 W, 600x600 mm, 4000 lm, 4000 K, DALI, UGR19
CR350B LED40S/840 PSD W60L60
Descrierea produsului
ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 600x600 mm, Oțel, Alb, Alb trafic (RAL9016), Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 4000 lm, 37 W, 108 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Fascicul luminos larg, Transparent, Sticlă, IP65 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 5 pini
Specificații
- Sursă de lumină înlocuibilă Nu
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Etichetă de service Da
- Lighting Technology LED
- Tier Specificație
- Clasă de întreținere Aparatul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz): placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice
- Perioadă de garanţie 5 ani
- Scor de sustenabilitate -