Philips StoreFlow, Track flood (double), 65 W, 8600 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, DALI, Compatibilitate cu Interact, Sistem optic dublu asimetric, Alb
ST762T 39S/PW940 DIA WH
Descrierea produsului
Track flood (double), Aluminiu, Alb, Compatibilitate cu sistemul Interact cu reglarea intensității luminoase Dali, 8600 lm, 65 W, 132 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374,0.364)<2, CRI>90, Sistem optic dublu asimetric, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, Șină 3C
Specificații
- Sursă de lumină înlocuibilă Nu
- Număr de unități de echipament 2 unităţi
- Balast inclus Da
- Etichetă de service Da
- Lighting Technology LED
- Tier Performanță
- Clasă de întreținere Aparatul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz): placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice
- Perioadă de garanţie 5 ani
- Scor de sustenabilitate Signify Circle