Philips StoreFit, CoreLine trunking variant (double spot head), 39 W, 5400 lm, 3000 K, DALI, Compatibilitate cu Interact, Fascicul luminos mediu, Alb
ST210Y 27S/830 DIA MB WH
Descrierea produsului
CoreLine trunking variant (double spot head), Aluminiu, Alb, Compatibilitate cu sistemul Interact cu reglarea intensității luminoase Dali, 5400 lm, 39 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Fascicul luminos mediu, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, Șină 3C
Specificații
- Sursă de lumină înlocuibilă Nu
- Număr de unități de echipament 2 unităţi
- Balast inclus Da
- Etichetă de service Da
- Lighting Technology LED
- Tier Performanță
- Clasă de întreținere Aparatul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz): placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice
- Perioadă de garanţie 5 ani
- Scor de sustenabilitate Signify Circle