Philips StoreSet Evo, Xtra (lm/W and lifetime), 61 W, 575x196 mm, 9400 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Compatibilitate cu Interact, Fascicul luminos larg, Transparent, Negru, VLC

SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE

Descrierea produsului

575x196 mm, Plastic, Negru, Comunicare prin lumină vizibilă activată, compatibilă cu sistemul Interact cu reglarea intensității luminoase Dali, 9400 lm, 61 W, 154 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, CRI>90, Fascicul luminos larg, Transparent, Policarbonat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță I, Șină

Cod de comandă: 910505102728
Cod de comandă complet: 872016958786100

Specificații

  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Etichetă de service
    Da
  • Tier
    Specificație
  • Clasă de întreținere
    Aparatul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz): placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice
  • Perioadă de garanţie
    5 ani
  • Scor de sustenabilitate
    -

Descărcări