România - Română

Philips StoreSet Evo, track panel, 67 W, 575x196 mm, 9200 lm, 4000 K, DALI, Compatibilitate cu Interact, Fascicul luminos larg, Transparent, Negru, VLC

SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK

Descrierea produsului

track panel, 575x196 mm, Plastic, Negru, Comunicare prin lumină vizibilă activată, compatibilă cu sistemul Interact cu reglarea intensității luminoase Dali, Comunicare lumină vizibilă, 9200 lm, 67 W, 124 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Fascicul luminos larg, Transparent, Policarbonat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță I, Șină

Cod de comandă: 910505102718
Cod de comandă complet: 872016958766300