Philips StoreSet Evo, 58 W, 575x196 mm, 8100 lm, 4000 K, DALI, Compatibilitate cu Interact, Fascicul luminos larg, Transparent, Alb, VLC

SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH

Descrierea produsului

575x196 mm, Plastic, Alb, Comunicare prin lumină vizibilă activată, compatibilă cu sistemul Interact cu reglarea intensității luminoase Dali, 8100 lm, 58 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Fascicul luminos larg, Transparent, Policarbonat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță I, Șină

Cod de comandă: 910505102709
Cod de comandă complet: 872016958729800

Specificații

  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Etichetă de service
    Da
  • Tier
    Specificație
  • Clasă de întreținere
    Aparatul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz): placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice
  • Perioadă de garanţie
    5 ani
  • Scor de sustenabilitate
    -

Descărcări