România - Română

Philips StoreSet Evo, Xtra (lm/W and lifetime), 52 W, 575x196 mm, 8000 lm, 3000 K, Sistem optic dublu asimetric cu fascicul luminos larg cu unghi de 25º, Transparent, Alb

SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE

Descrierea produsului

575x196 mm, Plastic, Alb, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 8000 lm, 52 W, 154 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Sistem optic dublu asimetric cu fascicul luminos larg cu unghi de 25º, Transparent, Policarbonat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță I, Șină

Cod de comandă: 910505102703
Cod de comandă complet: 872016958717500

Specificații

  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Etichetă de service
    Da
  • Tier
    Specificație
  • Clasă de întreținere
    Aparatul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz): placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice
  • Perioadă de garanţie
    5 ani
  • Scor de sustenabilitate
    Unclassified