Philips StoreSet Evo, Track panel, 46 W, 575x196 mm, 6600 lm, 4000 K, Fascicul luminos larg, Transparent, Alb
SM515T 66S/840 PSU WB WH
Descrierea produsului
Track panel, 575x196 mm, Plastic, Alb, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 6600 lm, 46 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Fascicul luminos larg, Transparent, Policarbonat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță I, Șină
Specificații
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Etichetă de service Da
- Tier Specificație
- Perioadă de garanţie 5 ani