Philips CoreLine Wall-mounted, 32 W, D390 mm, 3550 lm, 4000 K, IP65
WL140V LED34S/840 PSU WH
Descrierea produsului
D390 mm, Policarbonat, Alb, Alb semnal (RAL9003), Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 3550 lm, 32 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <3, Simetric, Opal, Policarbonat, IP65 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK10 | 20 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță II, Conector push-in cu 6 pini
Specificații
- Sursă de lumină înlocuibilă Da
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Lighting Technology LED
- Tier Performanță
- Clasă de întreținere Aparat de iluminat din clasa C fără piese care pot fi reparabile, nereparabil
- Perioadă de garanţie 5 ani
- Scor de sustenabilitate -