Philips CoreLine gen4 cu montaj pe suprafețe, 27.5 W, 200x1570 mm, 4000 lm, 3000 K, Wireless, Compatibilitate cu Interact, UGR19

SM136V G4 40S/830 WIA W20L157 OC

Descrierea produsului

200x1570 mm, Oțel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Suprafață, Balast wireless compatibil cu sistemul Interact, 4000 lm, 27.5 W, 145 lm/W, 3000 K, (0.44,0.40)SDCM<3, UGR19, Fascicul luminos larg în conformitate cu normele pentru spații de birou, Lentilă microprismatică, Policarbonat, IP20/44 | Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva contactului cu cablurile, protejat împotriva împroșcării, IK03 | 0,35 J ranforsat, Clasa de siguranță II, Cablu cu conector cu 3 pini, Conector push-in cu 3 pini

Cod de comandă: 911401842687
Cod de comandă complet: 872016976431699

Specificații

  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Tier
    Performanță
  • Clasă de întreținere
    Aparat de iluminat din clasa C fără piese care pot fi reparabile, nereparabil
  • Perioadă de garanţie
    5 ani
  • Scor de sustenabilitate
    Unclassified

Descărcări