Philips CoreLine gen4 cu montaj pe suprafețe, All-in, 43.5 W, 22.5 W, 200x1570 mm, 3400 lm, 4300 lm, 6500 lm, 3000 K, DALI, UGR19

SM136V G4 34_43_65S/830 PSD W20L157 OC

Descrierea produsului

200x1570 mm, Oțel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Suprafață, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, All-in, Multi Lumen, 3400 lm, 4300 lm, 6500 lm, 43.5 W, 22.5 W, 151 lm/W, 148 lm/W, 3000 K, (0.44,0.40)SDCM<3, UGR19, Fascicul luminos larg în conformitate cu normele pentru spații de birou, Lentilă microprismatică, Policarbonat, IP20/44 | Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva contactului cu cablurile, protejat împotriva împroșcării, IK03 | 0,35 J ranforsat, Clasa de siguranță II, Cablu fără conector cu 5 pini, Conector push-in cu 5 pini

Cod de comandă: 911401842587
Cod de comandă complet: 872016976430999

Specificații

  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Tier
    Performanță
  • Clasă de întreținere
    Aparat de iluminat din clasa C fără piese care pot fi reparabile, nereparabil
  • Perioadă de garanţie
    5 ani
  • Scor de sustenabilitate
    -

Descărcări