România - Română

Philips CoreLine Fastset, montaj pe suprafata, All-in, 34 W, 30 W, 25 W, 20 W, L1160 mm, 3000 lm, 3450 lm, 4100 lm, 4800 lm, 3000 K, 4000 K

SM155C 30_48S/830_840 PSU TW3 PI5 L1160

Descrierea produsului

L1160 mm, Oțel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 3000 lm, 3450 lm, 4100 lm, 4800 lm, 34 W, 30 W, 25 W, 20 W, 150 lm/W, 140 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<3;(0.44,0.40)SDCM<3, Opal, Opal, Policarbonat, IP20/44 | Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva contactului cu cablurile, protejat împotriva împroșcării, IK06 | 1 J, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 5 pini, Cablaj de trecere trifazic

Cod de comandă: 911401841485
Cod de comandă complet: 872016951016699

Specificații

Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Etichetă de service
Da
Tier
Performanță
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - SM155C 30_48S/830_840 PSU TW3 PI5 L1160 txt 4.1 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 911401841485 ro_RO pdf 1018.6 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Installation Instructions CoreLine FastSet SM155C pdf 16.9 MB

Imagini

Product-Photographs-911401841485_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-911401841485_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - SM155C 30_48S/830_840 PSU TW3 PI5 L1160 IES
Fișier Revit
SM155C 30_48S/830_840 PSU TW3 PI5 L1160 911401841485 ZIP
Dialux
ULD File - SM155C 30_48S/830_840 PSU TW3 PI5 L1160 ULD
Relux
ROLF File - SM155C 30_48S/830_840 PSU TW3 PI5 L1160 ROLFZ
LDT
LDT File - SM155C 30_48S/830_840 PSU TW3 PI5 L1160 LDT

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD Philips CoreLine Fastset surface mounted SM155C 30 48S 830 840 PSU TW3 PI5 L1160 911401841485 pdf 606.8 kB