Philips CoreLine Recessed (încastrat)
CoreLine Recessed (încastrat): instalare ușoară, iluminare excelentă.
Informații despre familia de produse
Descriere
Philips CoreLine Recessed (încastrat) respectă promisiunea CoreLine privind aparatele de iluminat inovatoare, ușor de folosit și de calitate superioară. Este un LED încastrat de înaltă calitate care este conceput pentru a înlocui aparatele de iluminat încastrate existente cu tehnologia T8 sau T5. Această familie CoreLine oferă, de asemenea, o nouă opțiune inovatoare de fluxuri luminoase multiple într-un singur aparat de iluminat, numit MultiLumen. Economiile instantanee de energie și o durată de viață mai lungă fac ca aceasta să fie o soluție ecologică și economică. Cu un conector rapid sau caracteristica Wieland, aparatele de iluminat încastrate CoreLine RC136B sunt rapid și ușor de instalat. De asemenea, în cadrul gamei sunt disponibile aparatele de iluminat compatibile cu Interact cu comunicare fără fir integrată, care sunt complet compatibile cu gateway-urile, senzorii și software-ul Interact.
Avantaje
MultiLumen permite alegerea diferitelor fluxuri luminoase într-un singur aparat de iluminat
Noul conector oferă o instalare mai simplă și mai rapidă
Caracteristici
MultiLumen: diferite fluxuri luminoase de la 2800 lumen la 4300 lumen într-un singur aparat de iluminat
Conector simplificat pentru instalare mai rapidă: conector rapid sau conector Wieland
Aplicații
Avertizare și securitate
Produsul este IPX0 și, prin urmare, nu este protejat împotriva infiltrării cu apă; astfel, se recomandă insistent ca mediul în care se va instala aparatul de iluminat să fie verificat corespunzător
În cazul în care nu se respectă recomandarea de mai sus și aparatele de iluminat sunt expuse la infiltrarea cu apă, Philips/Signify nu poate garanta siguranța, iar garanția în caz de defecțiune a produsului va deveni nulă