România - Română

Philips CoreLine Recessed (încastrat), All-in, 31 W, 22 W, 600x600 mm, 3100 lm, 3700 lm, 4300 lm, 4000 K, DALI

RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC

Descrierea produsului

600x600 mm, Oțel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, All-in, Multi Lumen, 3100 lm, 3700 lm, 4300 lm, 31 W, 22 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, Unghi de distribuție luminoasă de 100º, Lentilă microprismatică, Polimetil metacrilat, IP20/44 | Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva contactului cu cablurile, protejat împotriva împroșcării, IK03 | 0,3 J, Clasa de siguranță II, Cablu cu conector cu 5 pini, Unitate de conectare cu 5 pini

Cod de comandă: 911401880581
Cod de comandă complet: 871951451219100