Philips CoreLine Recessed (încastrat), 31 W, 1200x300 mm, 4300 lm, 4000 K, Wireless, Compatibilitate cu Interact, UGR19, Wieland
RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3
Descrierea produsului
1200x300 mm, Oțel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Balast wireless compatibil cu sistemul Interact, 4300 lm, 31 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Unghi de distribuție luminoasă de 84°, Lentilă microprismatică, Polimetil metacrilat, IP20/44 | Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva contactului cu cablurile, protejat împotriva împroșcării, IK03 | 0,3 J, Clasa de siguranță II, Cablu cu conector cu 3 pini, Unitate de conectare cu 3 pini