Philips CoreLine Panel gen6, 45 W, 600x600 mm, VPC, 4800 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19

RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65

Descrierea produsului

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Oțel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 4800 lm, 45 W, 105 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Unghi de distribuție luminoasă de 90º, Lentilă microprismatică, Polistiren, IP65 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK03 | 0,3 J, Clasa de siguranță II, 2 cabluri de 0,15 m cu conectori cu 2 pini, Conector push-in cu 4 pini, SC | Cablu de siguranță

Cod de comandă: 911401891885
Cod de comandă complet: 872016973562099

Specificații

  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Etichetă de service
    Da
  • Tier
    Performanță
  • Clasă de întreținere
    Aparat de iluminat din clasa C fără piese care pot fi reparabile, nereparabil
  • Perioadă de garanţie
    5 ani
  • Scor de sustenabilitate
    Unclassified

Descărcări