România - Română

Philips CoreLine Panel gen6, 26 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K

RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20

Descrierea produsului

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Oțel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Unitate de alimentare electrică externă (Pornit/Oprit), 3600 lm, 26 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, Unghi de distribuție luminoasă de 120º, Opal, Polistiren, IP20/65 | Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK03 | 0,3 J, Clasa de siguranță II, 2 × 0,75 mm², Conector push-in cu 2 pini, SC | Cablu de siguranță

Cod de comandă: 911401891585
Cod de comandă complet: 872016973522499

Specificații

  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Etichetă de service
    Da
  • Tier
    Performanță
  • Clasă de întreținere
    Aparat de iluminat din clasa C fără piese care pot fi reparabile, nereparabil
  • Perioadă de garanţie
    5 ani
  • Scor de sustenabilitate
    Unclassified