Philips CoreLine Panel gen6, 26 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, EL-ready
RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC
Descrierea produsului
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Oțel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Unitate de alimentare electrică externă (Pornit/Oprit), 3600 lm, 26 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, Unghi de distribuție luminoasă de 120º, Opal, Polistiren, IP20/44 | Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva contactului cu cablurile, protejat împotriva împroșcării, IK03 | 0,3 J, Clasa de siguranță II, Conector push-in cu 2 pini, SC | Cablu de siguranță, Compatibilitate cu iluminatul de urgență (prin intermediul accesoriului compatibil pentru setul de baterii)
Specificații
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Etichetă de service Da
- Tier Performanță
- Clasă de întreținere Aparat de iluminat din clasa C fără piese care pot fi reparabile, nereparabil
- Perioadă de garanţie 5 ani
- Scor de sustenabilitate Unclassified