România - Română

Philips CoreLine Panel gen6, (in brown Eco Packaging), 31 W, 600x600 mm, VPC, 4300 lm, 4000 K, UGR19

RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN

Descrierea produsului

(in brown Eco Packaging), 600x600 mm, Visible profile ceiling version, Oțel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Unitate de alimentare electrică externă (Pornit/Oprit), 4300 lm, 31 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Unghi de distribuție luminoasă de 90º, Lentilă microprismatică, Polistiren, IP20/40 | Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva contactului cu cablurile, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, 2 × 0,75 mm², Cablu/fire fara conector

Cod de comandă: 911401806987
Cod de comandă complet: 872016975127999

Specificații

Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Etichetă de service
Da
Tier
Performanță
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN txt 4.5 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 911401806987 ro_RO pdf 2.1 MB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V All in pdf 21.8 MB

Imagini

Product-Photographs-911401806987_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-911401806987_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN IES
Fișier Revit
Revit file - 911401806987 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN LDT

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB