Philips CoreLine Panel gen6, 31 W, 600x600 mm, VPC, 4300 lm, 4000 K, Wireless, Compatibilitate cu Interact, UGR19
RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC
Descrierea produsului
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Oțel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Balast wireless compatibil cu sistemul Interact, 4300 lm, 31 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Unghi de distribuție luminoasă de 90º, Lentilă microprismatică, Polistiren, IP20/44 | Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva contactului cu cablurile, protejat împotriva împroșcării, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, Conector push-in cu 2 pini, SC | Cablu de siguranță
Specificații
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Etichetă de service Da
- Tier Performanță
- Perioadă de garanţie 5 ani