Philips CoreLine Panel gen6, All-in, 31 W, 22 W, 1200x30 mm, VPC, 2900 lm, 3100 lm, 3350 lm, 3600 lm, 4000 lm, 4300 lm, 3000 K, 3500 K, 4000 K, DALI, UGR19
RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC
Descrierea produsului
1200x30 mm, Visible profile ceiling version, Oțel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 2900 lm, 3100 lm, 3350 lm, 3600 lm, 4000 lm, 4300 lm, 31 W, 22 W, 140 lm/W, 130 lm/W, 3000 K, 3500 K, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Unghi de distribuție luminoasă de 90º, Lentilă microprismatică, Polistiren, IP20/44 | Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva contactului cu cablurile, protejat împotriva împroșcării, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, Conector push-in cu 4 pini, SC | Cablu de siguranță
Specificații
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Etichetă de service Da
- Tier Performanță
- Perioadă de garanţie 5 ani