Philips CoreLine Panel gen6, 32 W, 300x1200 mm, VPC, 4300 lm, 4000 K, Wireless, Compatibilitate cu Interact, UGR19, IA4

RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4

Descrierea produsului

300x1200 mm, Visible profile ceiling version, Oțel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Vopsire cu pulbere pe un strat, Tavan, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI și SystemReady, compatibilă cu Interact, Senzor InterAct SNS210, 4300 lm, 32 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Unghi de distribuție luminoasă de 90º, Reflector alb, Polistiren, IP20 | Fără protecție, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, Cablu de 0,3 m cu conector cu 2 pini, 2 conectori push-in cu 2 pini, SC | Cablu de siguranță

Cod de comandă: 910505104636
Cod de comandă complet: 872016983523800

Specificații

  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Tier
    Performanță
  • Clasă de întreținere
    Aparat de iluminat din clasa C fără piese care pot fi reparabile, nereparabil
  • Perioadă de garanţie
    5 ani
  • Scor de sustenabilitate
    Unclassified

Descărcări