România - Română

Philips CoreLine Panel gen6, All-in, 32 W, 600x600 mm, VPC, 4300 lm, 3000 K, 4000 K, Wireless, Compatibilitate cu Interact, UGR19

RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE

Descrierea produsului

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Oțel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Vopsire cu pulbere pe un strat, Tavan, Balast wireless compatibil cu sistemul Interact, All-in, Multi Color Temperature, 4300 lm, 32 W, 135 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Unghi de distribuție luminoasă de 90º, Reflector alb, Polistiren, IP20/44 | Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva contactului cu cablurile, protejat împotriva împroșcării, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, Cablu de 3,0 m cu conector europlug cu 3 pini, Priză de rețea, SC | Cablu de siguranță

Cod de comandă: 910505102828
Cod de comandă complet: 872016958885100

Specificații

  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Etichetă de service
    Da
  • Tier
    Performanță
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE txt 5.1 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 910505102828 ro_RO pdf 397.8 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V RC133V LSC pdf 2.5 MB

Imagini

Product-Photographs-910505102828_EU
Mai multe active
Product-Diagrams-910505102828_EU
Mai multe active

Pluginuri software

IES
IES File - RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE IES
Fișier Revit
Revit file - RC132VI - 910505102828 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE LDT

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB