Philips GentleSpace gen4, Highbay, 420 W, BR, 70000 lm, 4000 K, DALI, Compatibilitate cu Interact, Fascicul luminos larg, IP65, IK07
BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR
Descrierea produsului
Highbay, Aluminiu, Argintiu, Vopsire cu pulbere pe două straturi, Suport, Compatibilitate cu sistemul Interact cu reglarea intensității luminoase Dali, 70000 lm, 420 W, 167 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Fascicul luminos larg, Transparent, Sticlă, IP65 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK07 | 2 J ranforsat, Clasa de siguranță I, conector cu 5 pini compatibilă Wieland/Adels
Specificații
- Sursă de lumină înlocuibilă
- Da
- Număr de unități de echipament
- 1 unitate
- Balast inclus
- Da
- Scor de sustenabilitate
- Signify Circle
- Etichetă de service
- Da
- Tier
- Specificație
- Perioadă de garanţie
- 5 ani