Philips GentleSpace gen4, High efficiency, 140 W, SMT, 25000 lm, 6500 K, DALI, Compatibilitate cu Interact, Fascicul luminos larg, IP65, IK07

BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI

Descrierea produsului

Aluminiu, Argintiu, Vopsire cu pulbere pe două straturi, Set pentru suspendare dublu triunghi, Compatibilitate cu sistemul Interact cu reglarea intensității luminoase Dali, 25000 lm, 140 W, 179 lm/W, 6500 K, (0.312, 0.325) SDCM 3, Fascicul luminos larg, Transparent, Sticlă, IP65 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK07 | 2 J ranforsat, Clasa de siguranță I, conector cu 5 pini compatibilă Wieland/Adels

Cod de comandă: 910505102929
Cod de comandă complet: 872016958923000

Specificații

  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Etichetă de service
    Da
  • Tier
    Specificație
  • Clasă de întreținere
    Aparatul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz): placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice
  • Perioadă de garanţie
    5 ani
  • Scor de sustenabilitate
    Signify Circle

Descărcări