Philips GentleSpace gen4, Highbay, 146 W, SMT, 25000 lm, 4000 K, DALI, Compatibilitate cu Interact, UGR19, Fascicul luminos îngust, IP65, IK07
BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI
Descrierea produsului
Highbay, Aluminiu, Argintiu, Vopsire cu pulbere pe două straturi, Set pentru suspendare dublu triunghi, Compatibilitate cu sistemul Interact cu reglarea intensității luminoase Dali, 25000 lm, 146 W, 171 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, UGR19, Fascicul luminos îngust, Transparent, Sticlă, IP65 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK07 | 2 J ranforsat, Clasa de siguranță I, conector cu 5 pini compatibilă Wieland/Adels
Specificații
- Număr de unități de echipament
- 1 unitate
- Balast inclus
- Da
- Etichetă de service
- Da
- Tier
- Specificație
- Perioadă de garanţie
- 5 ani