România - Română

Philips GentleSpace gen4, Highbay, High efficiency, 73 W, SMT, 13000 lm, 4000 K, DALI, Compatibilitate cu Interact, Fascicul luminos mediu, IP65, IK07

BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI

Descrierea produsului

Highbay, Aluminiu, Argintiu, Vopsire cu pulbere pe două straturi, Set pentru suspendare dublu triunghi, Compatibilitate cu sistemul Interact cu reglarea intensității luminoase Dali, 13000 lm, 73 W, 178 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Fascicul luminos mediu, Transparent, Sticlă, IP65 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK07 | 2 J ranforsat, Clasa de siguranță I, conector cu 5 pini compatibilă Wieland/Adels

Cod de comandă: 59438800
Cod de comandă complet: 872016959438800

Specificații

Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Etichetă de service
Da
Tier
Specificație
Perioadă de garanţie
5 ani
Scor de sustenabilitate
Signify Circle

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI txt 5.1 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 910505102903 ro_RO pdf 538.7 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Imagini

Product-Photographs-910505102903_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910505102903_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI IES
Fișier Revit
BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI 910505102903 ZIP
Dialux
ULD File - BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI ULD
Relux
ROLF File - BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI ROLFZ
LDT
LDT File - BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI LDT