Philips CoreLine Highbay gen6, UltraEfficient, 210 W, 40000 lm, 4000 K, Unghi de distribuție luminoasă de 90º, IP66, IK08

BY122P G6 LED400/UE840 PSU WB

Descrierea produsului

Aluminiu turnat, Gri, Gri bazalt (RAL7012), Vopsire cu pulbere pe un strat, Suport, Suprafață, Suspendat, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 40000 lm, 210 W, 190 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Unghi de distribuție luminoasă de 90º, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, Conector cu șurub

Cod de comandă: 30648700
Cod de comandă complet: 872110330648700

Specificații

Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Unclassified
Etichetă de service
Da
Tier
Performanță
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - BY122P G6 LED400/UE840 PSU WB txt 5.1 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 911401557245 ro_RO pdf 632.4 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Mounting instruction, CoreLine highbay gen6, BY120/BY121/BY122P PSU PSD pdf 12.0 MB

Imagini

Product-Photographs-911401557245_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-911401557245_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - BY122P G6 LED400/UE840 PSU WB IES
Fișier Revit
BY122P G6 LED400/UE840 PSU WB 911401557245 ZIP
Dialux
ULD File - BY122P G6 LED400/UE840 PSU WB ULD
Relux
ROLF File - BY122P G6 LED400/UE840 PSU WB ROLFZ
LDT
LDT File - BY122P G6 LED400/UE840 PSU WB LDT

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD CoreLine highbay Gen6 BY122P BY122X pdf 1.0 MB