Philips CoreLine Highbay Gen6, UltraEfficient, 153 W, 28000 lm, 4000 K, Wireless, Compatibilitate cu Interact, Unghi de distribuție luminoasă de 55º, IP65, IK05
BY121X G6 LED280/840 SIA NB H4
Descrierea produsului
Aluminiu turnat, Gri, Gri bazalt (RAL7012), Vopsire cu pulbere pe un strat, Suport, Suprafață, Suspendat, Balast compatibil cu senzorul, compatibil cu sistemul Interact, 28000 lm, 153 W, 183 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Unghi de distribuție luminoasă de 55º, IP65 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK05 | 0,7 J, Clasa de siguranță I, Conector cu șurub
Specificații
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Tier Performanță
- Clasă de întreținere Aparat de iluminat din clasa C fără piese care pot fi reparabile, nereparabil
- Perioadă de garanţie 5 ani
- Scor de sustenabilitate -