România - Română

Philips CoreLine Highbay gen6, UltraEfficient, 110 W, 20000 lm, 4000 K, Wireless, Compatibilitate cu Interact, Unghi de distribuție luminoasă de 90º, H4, IP65, IK05

BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4

Descrierea produsului

Aluminiu turnat, Gri, Gri bazalt (RAL7012), Vopsire cu pulbere pe un strat, Suport, Suprafață, Suspendat, Balast compatibil cu senzorul, compatibil cu sistemul Interact, Senzor SNH (R) 210, 20000 lm, 110 W, 181 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Unghi de distribuție luminoasă de 90º, IP65 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK05 | 0,7 J, Clasa de siguranță I, Conector cu șurub

Cod de comandă: 30666100
Cod de comandă complet: 872110330666100

Specificații

Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Etichetă de service
Da
Tier
Performanță
Perioadă de garanţie
5 ani
Scor de sustenabilitate
Unclassified

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4 txt 5.4 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 911401555045 ro_RO pdf 541.4 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Mounting instruction, CoreLine highbay gen6, BY120/BY121/BY122X SIA pdf 16.3 MB

Imagini

Product-Photographs-911401555045_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-911401555045_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4 IES
Fișier Revit
BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4 911401555045 ZIP
Dialux
ULD File - BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4 ULD
Relux
ROLF File - BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4 ROLFZ
LDT
LDT File - BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4 LDT

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD CoreLine highbay Gen6 BY120P BY120X pdf 1.1 MB