Philips CoreLine Highbay Gen5, 182 W, 31000 lm, 4000 K, Wireless, Compatibilitate cu Interact, Fascicul luminos larg, H4, IP65, IK05
BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4
Descrierea produsului
Aluminiu turnat sub presiune, Gri, Balast compatibil cu senzorul, compatibil cu sistemul Interact, Senzor SNH (R) 210, 31000 lm, 182 W, 170 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Fascicul luminos larg, Transparent, Policarbonat, IP65 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK05 | 0,7 J, Clasa de siguranță I, Unitate de conectare cu 3 pini
Specificații
- Sursă de lumină înlocuibilă Nu
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Etichetă de service Da
- Lighting Technology LED
- Tier Performanță
- Clasă de întreținere Aparat de iluminat din clasa C fără piese care pot fi reparabile, nereparabil
- Perioadă de garanţie 5 ani
- Scor de sustenabilitate -