Philips CoreLine Highbay Gen5, 93 W, 15000 lm, 4000 K, DALI, Fascicul luminos larg, IP65, IK08

BY121P G5 LED150S/840 PSD WB

Descrierea produsului

Aluminiu turnat sub presiune, Gri, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 15000 lm, 93 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Fascicul luminos larg, Transparent, Policarbonat, IP65 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, Unitate de conectare cu 3 pini

Cod de comandă: 95599800
Cod de comandă complet: 871951495599800

Specificații

Sursă de lumină înlocuibilă
Nu
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Unclassified
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Performanță
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - BY121P G5 LED150S/840 PSD WB txt 4.3 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 911401632508 ro_RO pdf 514.4 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
CoreLine highbay gen5, Installation Instruction pdf 1.7 MB

Imagini

Product-Photographs-911401632508_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-911401632508_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - BY121P G5 LED150S/840 PSD WB IES
Fișier Revit
BY121P G5 LED150S/840 PSD WB 911401632508 ZIP
Dialux
ULD File - BY121P G5 LED150S/840 PSD WB ULD
Relux
ROLF File - BY121P G5 LED150S/840 PSD WB ROLFZ
LDT
LDT File - BY121P G5 LED150S/840 PSD WB LDT

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD Philips CoreLine Highbay Gen5 BY121P pdf 745.4 kB