Philips CoreLine Highbay Gen5, 88 W, 15000 lm, 4000 K, Fascicul luminos larg, IP65, IK08

BY120P G5 LED150S/840 PSU WB

Descrierea produsului

Aluminiu turnat sub presiune, Gri, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 15000 lm, 88 W, 170 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Fascicul luminos larg, Transparent, Policarbonat, IP65 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, Unitate de conectare cu 3 pini

Cod de comandă: 911401632308
Cod de comandă complet: 871951495597400

Specificații

  • Sursă de lumină înlocuibilă
    Nu
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Etichetă de service
    Da
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Performanță
  • Clasă de întreținere
    Aparat de iluminat din clasa C fără piese care pot fi reparabile, nereparabil
  • Perioadă de garanţie
    5 ani
  • Scor de sustenabilitate
    -

Descărcări