Philips CoreLine Highbay Gen5, 144 W, 25000 lm, 4000 K, Fascicul luminos larg, IP65, IK08
BY122P G5 LED250S/840 PSU WB
Descrierea produsului
Aluminiu turnat sub presiune, Gri, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 25000 lm, 144 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Fascicul luminos larg, Transparent, Policarbonat, IP65 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, Unitate de conectare cu 3 pini
Specificații
- Sursă de lumină înlocuibilă
- Nu
- Număr de unități de echipament
- 1 unitate
- Balast inclus
- Da
- Scor de sustenabilitate
- Unclassified
- Etichetă de service
- Da
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Performanță
- Perioadă de garanţie
- 5 ani